VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
Netzwerkkabel
1404986
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 9005 (tiefschwarz), RJ45-Stecker/IP67, schwarz auf RJ45-Stecker/IP67, schwarz, Line, Länge 2 m
Produktdetails
| Produktfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Übertragungsrate | 1 GBit/s |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s |
| Wellenwiderstand | 100 Ω |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Anschluss 1 | |
| Maßzeichnung |
Polbild RJ45-Stecker
|
| Ausführung | RJ45 Stecker, gerade, 8-polig, Rastverriegelung |
| Polzahl | 8 |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Steckkraft | 30 N (pro Signalkontakt) |
| Ziehkraft | 50 N (pro Signalkontakt) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Schutzart | IP67 |
| IP65 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Anschluss 2 | |
| Maßzeichnung |
Polbild RJ45-Stecker
|
| Ausführung | RJ45 Stecker, gerade, 8-polig, Rastverriegelung |
| Polzahl | 8 |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Steckkraft | 30 N (pro Signalkontakt) |
| Ziehkraft | 50 N (pro Signalkontakt) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Schutzart | IP67 |
| IP65 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Leitungslänge | 2,00 m |
| Ethernet [94D] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet [94D] |
| Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signalgeschwindigkeit | 0,6 c |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC (verstärkt) UV-beständig |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
| Wandstärke Außenmantel | 0,80 mm |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 4 Paare längsverseilt |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Leiterwiderstand max. | < 140 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 4 ... 100 MHz) |
| Leitungs-Kapazität | < 56 nF/km |
| Nennspannung Kabel | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V DC (2 s) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2500,00 V DC (2 s) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 60 mm |
| Zugfestigkeit | 80 N |
| Flammwidrigkeit | nach VW-1 |
| Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1404986 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | ABNABM |
| Produktschlüssel | ABNABM |
| GTIN | 4046356731508 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 148,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 140,437 g |
| Zolltarifnummer | 85444210 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien