VS-IP67-IP67-94B-LI/5,0 - Netzwerkkabel
1412118

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, grau auf RJ45-Stecker/IP67, grau, Line, Länge 5 m

Produktdetails








Kompatible Produkte