VS-08-LI-VSIP67-RJ45-CF-0,5
-
Netzwerkkabel
1652596
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), Line, RAL 5021 (wasserblau), RJ45/IP67 auf RJ45, Länge: 0,5 m
Produktdetails
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Bemessungsspannung (III/3) | 60 V |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Außenmantel, Material | halogenfreies Compound, HM 2 nach VDE 0207 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 |
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 |
| Schutzart | IP20 |
| Leitungslänge | 0,50 m |
| Ethernet [93E] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 43 kg/km |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet [93E] |
| Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signallaufzeit | 4,3 ns/m |
| Signalgeschwindigkeit | 0,77 c |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm -0,2 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | Foam-Skin PE |
| Einzelader, Farbe | weiß/orange-orange, weiß/grün-grün |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 2 Paare mit 2 Füllern zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 284 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplungswiderstand | ≤ 5,00 mΩ/m (bei 20 MHz) |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 % (bei 1 ... 100 MHz) |
| Leitungs-Kapazität | nom. 48 nF/km (bei 800 Hz) |
| Nennspannung Kabel | 50 Veff |
| 125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) | |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1000 Veff |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 500,00 Veff |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm (Kabel, feste Verlegung) |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 78 mm (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Zugfestigkeit | ≤ 50 N (kurzzeitig) |
| ≤ 10 N (dauernd) | |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 66 dB/m (bei 1 MHz) |
| 57 dB/m (bei 4 MHz) | |
| 52 dB/m (bei 10 MHz) | |
| 50 dB/m (bei 16 MHz) | |
| 47 dB/m (bei 20 MHz) | |
| 45 dB/m (bei 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (bei 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (bei 100 MHz) | |
| Übersprechdämpfung (ACR) | 6,57 dB/m (bei 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (bei 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (bei 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (bei 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (bei 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (bei 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (bei 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (bei 100 MHz) | |
| Schirmdämpfung | 0,028 dB/m (bei 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (bei 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (bei 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (bei 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (bei 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (bei 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (bei 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (bei 100 MHz) | |
| Flammwidrigkeit | nach VDE 0482 Teil 265-2-1 |
| nach IEC 332-1 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | -5 °C ... 60 °C |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Stecker/Buchse | |
| Artikelnummer | 1652596 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | ABNABE |
| GTIN | 4017918931568 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 53,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 48,1 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien