NBC-M12MSD/50,0-93E/R4AC - Netzwerkkabel
1426089

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP67, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 50 m

Produktdetails








Kompatible Produkte