NBC-MSD/ 1,3-939/R4AQ SCO RAIL
-
Netzwerkkabel
1081327
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: D / IP65, auf Stecker gerade RJ45 / IP67, Kabellänge: 1,3 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation
Produktdetails
| Allgemein | Das Kabel wird zu 100 Prozent elektrisch auf Durchgang geprüft. |
| Sensorart | PROFINET |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | D |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bussystem | PROFINET |
| Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | D (Daten) |
| Geschirmt | ja |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PA (Kontaktträger) | |
| TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
| Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 / IP67 |
| Polzahl | 4 (8) |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PC (Kontaktträger) | |
| PA GF (Gehäuse) | |
| Steckzyklen | ≥ 750 |
| Schutzart | IP67 |
| Leitungslänge | 1,3 m |
| PROFINET BETAtrans® Bahnanwendung CAT5 [939] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 71 kg/km |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PROFINET BETAtrans® Bahnanwendung CAT5 [939] |
| Leiteraufbau | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signallaufzeit | 4,4 ns/m |
| Signalgeschwindigkeit | 0,75 c |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,25 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PE-X |
| Außenmantel, Farbe | schwarz |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | Zell-PE |
| Einzelader, Farbe | weiß-blau, orange-gelb |
| Wandstärke Außenmantel | 1,00 mm |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 54,4 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplungswiderstand | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Leitungs-Kapazität | 44 nF/km (Ader-Ader) |
| Leitungs-Impedanz | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Nennspannung Kabel | 125 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 6 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 33 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 40 mm |
| Zugfestigkeit | ≤ 60 N (kurzzeitig) |
| ≤ 15 N (dauernd) | |
| Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 76 dB (bei 1 MHz) |
| 71 dB (bei 4 MHz) | |
| 64 dB (bei 10 MHz) | |
| 60 dB (bei 16 MHz) | |
| 56 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 52 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 48 dB (bei 100 MHz) | |
| 45 dB (bei 155 MHz) | |
| 42 dB (bei 200 MHz) | |
| Leistungssummierte Nahnebensprechdämpfung (PSNEXT) | 73 dB (bei 1 MHz) |
| 68 dB (bei 4 MHz) | |
| 61 dB (bei 10 MHz) | |
| 57 dB (bei 16 MHz) | |
| 53 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 49 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 45 dB (bei 100 MHz) | |
| 42 dB (bei 155 MHz) | |
| 39 dB (bei 200 MHz) | |
| Rückflussdämpfung (RL) | 25 dB (bei 1 MHz) |
| 25 dB (bei 4 MHz) | |
| 28 dB (bei 10 MHz) | |
| 28 dB (bei 16 MHz) | |
| 27 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 26 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 25 dB (bei 100 MHz) | |
| 25 dB (bei 155 MHz) | |
| 23 dB (bei 200 MHz) | |
| Schirmdämpfung | 1,5 dB (bei 1 MHz) |
| 3,3 dB (bei 4 MHz) | |
| 5,3 dB (bei 10 MHz) | |
| 6,9 dB (bei 16 MHz) | |
| 9,9 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 14,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 18,8 dB (bei 100 MHz) | |
| 23,6 dB (bei 155 MHz) | |
| 27,3 dB (bei 200 MHz) | |
| 60,00 dB (bis 1000 MHz) | |
| Halogenfreiheit | nach EN 50267-2-1 |
| nach EN 60684-2 | |
| Flammwidrigkeit | nach EN 60332-1-2 |
| nach EN 50266-2-5 | |
| nach ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Rauchgasdichte | EN 61034-2 |
| Ölbeständigkeit | nach EN 50306-4, 72 h bei 100 °C, IRM 902 |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / Kabel extern Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Klassifizierung C / F1) | |
| NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / Kabel extern A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Klasse A) | |
| Sonstige Beständigkeit | beständig gegen Treibstoffe (nach EN 50306-4, 168 h bei 70 °C, IRM 903) |
| beständig gegen Ozon (nach EN 50306-4, 72 h bei 40 °C, Verfahren B, Volumenkonzentration 200 x 10-6) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| 160 °C (Kurzschluss) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C (M12-Steckverbinder) |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1081327 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AF1CJN |
| Produktschlüssel | AF1CJN |
| GTIN | 4055626809939 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 108,27 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 108,27 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| SCIP | 19aa03c5-8389-438d-9dfd-4c56b2373428 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien