NBC-M12MSD/100,0-93R/R4AQ - Netzwerkkabel
1435231

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: D / IP65, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 100 m

Produktdetails








Kompatible Produkte