NBC-M12MS/20,0-94D/R4AC
-
Netzwerkkabel
1412929
Netzwerkkabel, Ethernet, 8-polig, PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12, auf RJ45, Kabellänge: 20,0 m
Produktdetails
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Kodierung | A |
| Bussystem | Ethernet |
| Signalart/Kategorie | Ethernet |
| Nennspannung UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 / IP67 |
| Polzahl | 8 |
| Kodierungsart | A (Standard) |
| Geschirmt | nein |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| TPU GF (Kontaktträger) | |
| TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
| Edelstahl (Verschraubung) | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 / IP20 |
| Polzahl | 8 |
| Farbe Griffkörper | grau |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PC (Kontaktträger) | |
| PA (Gehäuse) | |
| Schutzart | IP20 |
| Leitungslänge | 20 m |
| Ethernet [94D] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Ethernet [94D] |
| Leiteraufbau | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signalgeschwindigkeit | 0,6 c |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 2x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PVC (verstärkt) UV-beständig |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | weiß/blau-blau, weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, weiß/braun-braun |
| Wandstärke Außenmantel | 0,80 mm |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 4 Paare längsverseilt |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Leiterwiderstand max. | < 140 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 Ω (bei 4 ... 100 MHz) |
| Leitungs-Kapazität | < 56 nF/km |
| Nennspannung Kabel | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V DC (2 s) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2500,00 V DC (2 s) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 60 mm |
| Zugfestigkeit | 80 N |
| Flammwidrigkeit | nach VW-1 |
| Ölbeständigkeit | nach IEC 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| Artikelnummer | 1412929 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AF1CMI |
| Produktschlüssel | AF1CMI |
| GTIN | 4046356978187 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 041 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 007,2 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien