Tragschienen-Verteiler der FDX-20-Serie für Plug-and-Play-Anschluss, bestückt mit 6x LC-Quad-Kupplungen und 1x Socket Q-ODC 24-polig, Socketbefestigung auf Unterseite (Socket kann bei Bedarf auch oben befestigt werden. Gehäuse (2-teilig) vorbereitet für Tragschienenmontage durch rückseitigen Adapter (dieser kann auch seitlich montiert werden)
FOC-PP-OS24-LCD12-OM1
-
Verteiler
1208056
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 24, Material: Metall, Anschlussart: M17-Rundsteckverbinder, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
Produktdetails
| Bauform | Tragschienenmodul |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 24 |
| Steckgesicht | LC-Duplex |
| Anzahl der Leitungen | 24 |
| Anzahl der Modulplätze | 6 |
| Anzahl der Steckplätze | 24 |
| Schutzdeckel | ja |
| Kabelabgang | oben und unten |
| Dämpfung | ≤ 0,6 dB |
| Übertragungsmedium | LWL |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlussart | M17-Rundsteckverbinder |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 115 mm |
| Gehäuse | |
| Gehäusebreite | 40 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Durchmesser Ferrule | 1,25 mm |
| Farbe | grau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Ferrule | PPS |
| Material Gehäuse | Metall |
| Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau (Metallgehäuse) |
| Leitungstyp | Glasfaser Multimode |
| Leitungsart | Fan out |
| Leitungsaußendurchmesser | ≤ 12,00 mm (von 6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| Einzeladern, Durchmesser | 2 mm |
| LWL-Leitung | |
| Anzahl der Fasern | 24 |
| Faser | GOF |
| Faserart | Glasfaser Multimode 62,5/125 µm |
| Übertragungsmedium | LWL |
| Dämpfung | ≤ 0,6 dB |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 55 °C |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Flexibles Umstecken des Tragschienenadapters möglich |
| Artikelnummer | 1208056 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | A20 |
| Produktschlüssel | ABNHAC |
| GTIN | 4063151275846 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 612,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 550,201 g |
| Zolltarifnummer | 85367000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FOC-OP24-OP24-GL03/10 - Verbindungskabel 1007606
-
FOC-OP24-OP24-GL03/20 - Verbindungskabel 1007629
-
FOC-OP24-OP24-GL03/30 - Verbindungskabel 1007632
-
FOC-OP24-OP24-GL03/40 - Verbindungskabel 1007803
-
FOC-OP24-OP24-GL03/50 - Verbindungskabel 1007602
-
FOC-OP24-OP24-GL03/100 - Verbindungskabel 1007809
-
FOC-OP24-OP24-GL03/160 - Verbindungskabel 1007640
-
FOC-OP24-OP24-GL03/200 - Verbindungskabel 1007641
-
FOC-FR19:1U-OS24-LCD12-OM1 - 19''-Einbaurahmen 1081342
-
FOC-FR19:1U-2OS24-LCD24-OM1 - 19''-Einbaurahmen 1081340
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - LWL-Patch-Kabel 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - LWL-Patch-Kabel 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - LWL-Patch-Kabel 1146520
-
FOC-OP24-OP24-GL03/60 - Verbindungskabel 1007626
-
FOC-OP24-OP24-GL03/70 - Verbindungskabel 1007635
-
FOC-OP24-OP24-GL03/80 - Verbindungskabel 1007627
-
FOC-OP24-OP24-GL03/90 - Verbindungskabel 1007636
-
FOC-OP24-OP24-GL03/120 - Verbindungskabel 1007638
-
FOC-OP24-OP24-GL03/140 - Verbindungskabel 1007808
-
FOC-OP24-OP24-GL03/180 - Verbindungskabel 1007807
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Reduzierte Montagezeit durch plug and play
Polbelegung gerade in Line in einem Link
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
Übertragungsrate bis 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien