Tragschienenverteiler der FDX 20 Serie für Plug-and-Play Anschluss, bestückt mit 6x LC-Duplex-Kupplungen und 1x Socket Q-ODC 12-polig, Socket-Befestigung auf Unterseite (Socket kann bei Bedarf auch oben befestigt werden. Gehäuse (2-teilig) vorbereitet für Tragschienenmontage durch rückseitigen Adapter (dieser kann auch seitlich montiert werden)
FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
-
Verteiler
1019679
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 12, Material: Metall, Anschlussart: M17-Rundsteckverbinder, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Reduzierte Montagezeit durch plug and play
Polbelegung gerade in Line in einem Link
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
Übertragungsrate bis 1000 MBit/s