Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Modul
1018571

Vorkonfektioniertes LWL-Verteilermodul (3 HE) für die Verbindung einer M17 MPO-Steckerbaugruppe, kann in einer 19"-LWL-Verteilerbox (3 HE) montiert werden

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompaktes Design mit MT Ferrule
Flexibler Einbau in Modulträger möglich
Modulare Gehäusebauweise, bis zu 12 Einsatzmodule können nach Bedarf in Gehäuse (3 HE) integriert werden, um LWL-Anschlüsse mit hoher Packungsdichte zu erreichen
Die Anzahl der Einsatzmodule kann frei gewählt werden. Für freie Einbauplätze sind optionale Deckel erhältlich
Einsatzmodul konfiguriert mit 12-poliger Kupplung der Baureihe M17 MPO und LC-Standardadapter