Tragschienen-Spleißbox der FDX 20-Serie, bestückt mit 6x ST-Duplex-Kupplung, komplett spleißfertig bestückt mit vormontierten 900 µm Pigtails (OM2) und Spleißhalter (für separat erhältlichen Schrumpf- und Crimpspleißschutz) auf einer patentierten Spleißablage aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Kabelzuführung durch Verschraubung wahlweise von oben und unten möglich. Gehäuse (2-teilig) vorbereitet für Tragschienenmontage durch rückseitigen Adapter (dieser kann auch seitlich montiert werden).
Lieferumfang:
Tragschienengehäuse mit integrierter Spleißablage (montiert), bestückt mit 6x ST-Duplex-Kupplung, 12x Pigtail (OM2), 1x Spleißhalter, 1x Kabelverschraubung (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9
-
Spleißbox
1019683
Spleißbox, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Bestellhinweis: | Zusätzlich müssen Schrumpfspleißschutz (Art.-Nr.: 1019676) oder Crimpspleißschutz (Art.-Nr.: 1019678) separat bestellt werden. |
Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
Gehäuseart | Tragschienenadapter |
Serie | FDX 20 series |
Bauform | Tragschienenmodul |
Sensorart | Ethernet |
Steckgesicht | ST-Duplex |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Anzahl der Leitungen | 12 |
Anzahl der Modulplätze | 6 |
Anzahl der Steckplätze | 12 |
Art der Verschraubung | M20 x 1,5 |
Schutzdeckel | ja |
Kabelabgang | oben und unten |
Dämpfung | ≤ 0,3 dB |
Übertragungsmedium | LWL |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Spleißen |
Breite | 40 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 115 mm |
Gehäuse | |
Gehäusebreite | 40 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Durchmesser Ferrule | 2,50 mm |
Farbe | grau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Ferrule | Zirkonia-Keramik |
Material Gehäuse | Metall |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
Leitungstyp | Glasfaser Multimode |
Leitungsart | 900 µm |
Leitungsaufbau | semilose Kompaktader (STB) |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 12 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 12 mm |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 900 µm |
Einzeladern, Durchmesser | 900 µm (250/900 µm) |
Einzelader, Farbe | Belegung farbkodiert gemäß IEC 60794-2 |
Halogenfreiheit | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja |
LWL-Leitung | |
Anzahl der Fasern | 12 |
Faser | GOF |
Faserart | Glasfaser Multimode 50/125 µm |
Dämpfung | ≤ 0,3 dB (bei 850 nm / 1300 nm) |
Rückflussdämpfung | ≥ 35 dB (bei 850 nm / 1300 nm) |
Übertragungsmedium | LWL |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | M20 x 1,5 |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Dämpfung | ≤ 0,3 dB |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nach IEC 60529) |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | 0 °C ... 50 °C |
Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Flexibles Umstecken des Tragschienenadapters möglich |
Artikelnummer | 1019683 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | A20 |
Produktschlüssel | ABNGAA |
GTIN | 4055626701141 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 759,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 672,101 g |
Zolltarifnummer | 85367000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115560
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115557
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115573
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Leitung 1115587
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1115554
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1115570
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1115584
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - LWL-Kabel 1286222
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ01/... - LWL-Patch-Kabel 1405712
-
FOC-ST:A-LC:A-GZ01/... - LWL-Patch-Kabel 1405706
-
FOC-ST:A-SC:A-GZ01/... - LWL-Patch-Kabel 1405708
-
FOC-ST:A-SJ:A-GZ01/... - LWL-Patch-Kabel 1405710
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - LWL-Zubehör 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - LWL-Zubehör 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Verschlussschraube 1424519
-
WP-CN PA M20 - Gegenmutter 3241134
-
SF-PH 1-80 - Schraubendreher 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Schraubendreher 1212552
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Tragschienenadapter 1041740
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411125
-
TML (104X10)R - Kennzeichnungsstreifen 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Kennzeichnungsstreifen 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Sicherheitsetikett mit Spezialkleber 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etikett für raue Oberflächen 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Warnschild 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Gerätemarker 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Kabelmarker 0803386
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien