Tragschienen-Verteilerbox der FDX-20-Serie ohne Pigtails, bestückt mit 6x ST/SC-Duplex-Kupplung (Hybrid) Multimode aus Metall. Spleißhalter für separat erhältlichen Schrumpf- und Crimp-Spleißschutz, auf einer patentierten Spleißablage aus pulverbeschichteten Stahlblech. Kabelzuführung durch Verschraubung von oben oder unten möglich.
Gehäuse 2-teilig, vorbereitet für Tragschienenmontage durch rückseitigen Adapter. Der Adapter kann auch seitlich montiert werden.
Lieferumfang:
Tragschienengehäuse mit integrierter Spleißablage (montiert), bestückt mit 6x ST/SC-Duplex-Kupplung (Hybrid), 1x Spleißhalter, 1x Kabelverschraubung (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-MM
-
Verteiler
1019681
Verteiler, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Stahlblech, Anschlussart: Kabelverschraubung M20, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Bestellhinweis: | Ader-Pigtails müssen separat beschafft werden |
Produkttyp | Netzwerk-Verteilerbox |
Serie | FDX 20 series |
Bauform | Tragschienenmodul |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Anzahl der Modulplätze | 6 |
Anzahl der Steckplätze | 12 |
Art der Verschraubung | M20 x 1,5 |
Schutzdeckel | ja |
Kabelabgang | oben und unten |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Kabelverschraubung M20 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 40 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 115 mm |
Gehäuse | |
Gehäusebreite | 40 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Durchmesser Ferrule | 2,50 mm |
Farbe | verkehrsgrau A RAL 7042 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Ferrule | Zirkonia-Keramik |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Gehäuseoberfläche | pulverbeschichtet, grau |
Leitungstyp | Glasfaser |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 12 mm |
6 mm ... 12 mm | |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja |
LWL-Leitung | |
Faser | GOF |
Faserart | Glasfaser Multimode |
Übertragungsmedium | LWL |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | M20 x 1,5 |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nach IEC 60529) |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Kategorie OPhd+) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | 0 °C ... 50 °C |
Ölbeständigkeit | nein |
Flammwidrigkeit | ja |
Ölbeständigkeit | nein |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Montagehinweis | Flexibles Umstecken des Tragschienenadapters möglich |
Artikelnummer | 1019681 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | A20 |
Produktschlüssel | ABNGAB |
GTIN | 4055626701165 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 801,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 772,5 g |
Zolltarifnummer | 85367000 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002699 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115560
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146501
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146499
-
FOC-PT9:SC-OM1/2.5 - LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails 1208107
-
FOC-PT9:SC-OM2/2.5 - LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails 1208109
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/... - LWL-Kabel 1286209
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - LWL-Kabel 1286220
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM3-12/... - LWL-Kabel 1286221
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - LWL-Kabel 1286222
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM1-12/... - LWL-Kabel 1286223
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ01/... - LWL-Patch-Kabel 1405712
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ04/... - LWL-Patch-Kabel 1413821
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - LWL-Zubehör 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - LWL-Zubehör 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Verschlussschraube 1424519
-
WP-CN PA M20 - Gegenmutter 3241134
-
SF-PH 1-80 - Schraubendreher 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Schraubendreher 1212552
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Tragschienenadapter 1041740
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411125
-
TML (104X10)R - Kennzeichnungsstreifen 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Kennzeichnungsstreifen 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Sicherheitsetikett mit Spezialkleber 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etikett für raue Oberflächen 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Warnschild 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Gerätemarker 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Kabelmarker 0803386
Ihre Vorteile
Intuitive Frontbedienung und übersichtliches Schaltschrank-Layout dank einheitlichem Design
Flexible Tragschienenmontage in sechs Positionierungsrichtungen möglich
Industrietauglich
Reduzierte Montagezeit durch plug and play
Polbelegung gerade in Line in einem Link
Langfristig sichere Datenverbindung durch umfangreich getestete Komponenten
Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
Übertragungsrate bis 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien