VMT 300X EXT PS - Netzteil
VMT 300X EXT PS
-
Netzteil
2913881
Zubehör, Externes Netzteil für einen IPC im IP65-Gehäuse
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Eingangsdaten
Eingangsspannungsbereich
96 V AC ... 264 V AC
Eingangsspannungsbereich AC
96 V AC ... 264 V AC
Frequenzbereich AC
47 Hz ... 63 Hz
Ausgangsdaten
Nennausgangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
72 W
Anschlussdaten
Ausgang
Anschlussart
COMBICON-Steckverbinder
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Stromversorgung
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
2913881
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Produktschlüssel
DRBBAZ
GTIN
4046356545068
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
780,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
500 g
Ursprungsland
CN