QO-SET-0,34-S-D D-JUMO - Mutter
QO-SET-0,34-S-D D-JUMO
-
Mutter
1408455
Mutter
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1408455
Verpackungseinheit
100 Stück
Mindestbestellmenge
100 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Rabattgruppe
AE
Produktschlüssel
AF6ZWX
GTIN
4046356809184
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
1,394 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
1,394 g
Zolltarifnummer
85472000
Ursprungsland
Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung.
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27440191
ECLASS-15.0
27440191
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
0,031 kg CO2e
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe