SACC-CI-M12MSS-4CON-L180THR PE SPX
-
Muster-Set
1239308
Muster-Set, Universal, 4-polig, Stift, gerade, S-Kodierung, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
| Anwendung | Leistung |
| Sensorart | Universal |
| Polzahl | 4 |
| Kodierung | S |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 630 V |
| Nennstrom IN | 12 A |
| Anschlussart | THR-Lötanschluss |
| Signalart/Kategorie | Universal |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | FKM |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PA 4T |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Stift |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Kodierung | S |
| Signalart/Kategorie | Universal |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 100 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 105 °C |
| -40 °C ... 105 °C (ohne mechanische Betätigung) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Artikelnummer | 1239308 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Rabattgruppe | A20 |
| Produktschlüssel | ABQAGO |
| GTIN | 4063151420918 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,32 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,42 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - Gehäuseverschraubung 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - Gehäuseverschraubung 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - Gehäuseverschraubung 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Gehäuseverschraubung 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Gehäuseverschraubung 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - Gehäuseverschraubung 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - Gehäuseverschraubung 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Gehäuseverschraubung 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027679
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien