MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - Multiplexer
2811815

MINI Analog-Multiplexer, erzeugt aus 8 analogen Eingangssignalen einen analogen Ausgang, für MINI Analog-Module mit Schraubanschluss.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ausgangsseitige Systemverkabelung mittels vorkonfektionierter FLK-Kabel mit offenen Enden
Massive Einsparung von Analogeingängen an Steuerungen
Einfache Aufsteckbarkeit an MINI Analog-Module mit Schraubanschlusstechnik
Für Stromsignale 4 mA... 20 mA
Erzeugt aus bis zu acht analogen Eingangssignalen einen analogen Ausgang - parallele Analogsignale werden seriell über eine Leitung übertragen
Umschaltung der gewünschten Kanalzahl über DIP-Schalter (8, 6, 4 oder 2 Kanäle)
Signalisierung des aktuell geschalteten Kanales erfolgt als Bitmuster über drei Digitalausgänge
Zwei Taktzyklen für den Durchlauf über DIP-Schalter wählbar (Ein- oder Zweisekundentakt)
Ausgangsschleifengespeist