TC EXTENDER 4001 ETH-1S
-
Ethernet-Extender
2702253
Managed Ethernet-Extender, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Datenraten bis 15,3 Mbit/s, Distanzen bis 20 km auf betriebseigenen Kupferleitungen, austauschbarer Überspannungsschutz, 1 SHDSL-Port, 1 LAN-Port, Diagnose via Ethernet
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Ethernet-Extender |
| MTTF | 577 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 300 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 128 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Funktionen | |
| IP-Parametrierung | Statische IP-Adresse |
| DHCP-Client | |
| BootP (Auslieferungszustand: alternierend BootP / DHCP) | |
| Grundfunktionalität | Ethernet-Extender nach ITU-T G.991.2 |
| Management-Funktionen | Web-based Management (Zugriff auf alle Managed und Unmanaged Ethernet-Extender der Segmenteinheit, rollenbasiertes User-Management) |
| SNMPv2/v3 | |
| Diagnosefunktionen | Web-basierender Zugriff auf alle Managed und Unmanaged Ethernet-Extender der Segmenteinheit |
| SNMP-Traps | |
| Port-Mirroring | |
| Filterfunktionen | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Redundanz-Funktionen | RSTP |
| Proprietäres SHDSL-Redundanzprotokoll (Managed und Unmanaged Ethernet-Extender) | |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Ethernet-Extender nach ITU-T G.991.2 |
| Systemgrenzen | |
| Anzahl der unterstützten Teilnehmer | ≤ 50 (Pro SHDSL-Segmenteinheit) |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Ethernet-Extender nach ITU-T G.991.2 |
| Galvanische Trennung | VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE |
| Netzart | Standleitung |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 500 V AC (Nach EN/IEC 60079-7, beachten Sie die Einschränkungen in den besonderen Verwendungsbedingungen.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 60 V DC |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±5 % |
| Stromaufnahme typisch | 200 mA (24 V DC) |
| 80 mA (60 V DC) | |
| 380 mA (10 V DC) | |
| Funktion | |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs für Warn-, Status- und Geräteinformationen |
| Signal | |
| Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangssignal Spannung | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, abhängig von der Betriebsspannung) |
| Ausgangssignal Strom | ≤ 500 mA (Kurzschlussfest) |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | ja |
| Grundfunktionalität | Ethernet-Extender nach ITU-T G.991.2 |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s, Autonegotiation |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| 1 Port 10/100Base-T(X), Autonegotiation | |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Übertragungslänge | < 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
| Unterstützte Protokolle | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Hilfsprotokolle | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Daten: SHDSL-Schnittstelle nach ITU-T G.991.2.bis | |
| Serielle Übertragungsrate | 2-Draht-Betrieb: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Anzahl der Kanäle | 1 (2-Draht-Betrieb) |
| Übertragungslänge | < 20 km (abhängig von Datenrate und Leitungsquerschnitt) |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 16 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 24 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Stahlblech DC01 |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2500 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIF16ATEX2702253X |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| UKEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIMA22UKEX2702253X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | 508 Listed |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Indirekte Entladung | ± 6 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 0,5 kV (symmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) |
| ± 1 kV (asymmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) | |
| Ausgang | ± 1 kV (asymmetrisch, ungeschirmt) |
| Signal | ± 1 kV (asymmetrisch, geschirmte Ethernet-Leitung) |
| ± 4 kV (asymmetrisch: Leitung gegen Erde, ungeschirmte SHDSL-Leitung) | |
| ± 2 kV (symmetrisch: Leitung gegen Leitung, ungeschirmte SHDSL-Leitung) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Normen/Bestimmungen | EN 50121-4 |
| Normbezeichnung | Bahnanwendungen |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Montagehinweis | Das Produkt ist auf alle 35-mm-Tragschienen nach EN 60715 aufrastbar. |
| Artikelnummer | 2702253 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNC442 |
| GTIN | 4055626055558 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 751,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 258,7 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-Nr.: ) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 456b64d9-73ca-4939-8227-e1136d4ed3b6 |
Kompatible Produkte
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netzwerkkabel 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SD FLASH 512MB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet-Extender 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
Ihre Vorteile
Distanzen bis zu 20 km
Bis zu 15,3 Mbit/s im 2-Draht-Betrieb
Robustes Modulationsverfahren (SHDSL)
Automatische Topologie- und Datenratenerkennung
Transparente Übertragung aller Standard-Ethernet-Protokolle, u. a. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Netzwerktransparent (keine IP-Konfiguration nötig)
Einfache Inbetriebnahme, Plug-and-Play
Alarm- und Meldeausgang
Ferndiagnose via IP und automatische Ereignismeldungen via SNMP
Integrierter Überspannungsschutz der SHDSL-Schnittstelle
Einsatz in Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit Managed und Unmanaged Ethernet-Extendern
Kritische IP-Netzwerke mit VLAN virtuell trennen
Verfügbarkeit steigern durch RSTP-Redundanz
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien