Die CLOUD CLIENT TX/TX positionieren sich als preisgünstige Feldgeräte für sichere Fernwartungsszenarien via Betreibernetz. Die Geräte sind optimiert für die Verwendung mit der mGuard Secure Cloud. Sämtliche CLOUD CLIENT-Geräte unterstützen deshalb standardmäßig Virtual Private Networks (VPNs). Ein auf die mGuard Secure Cloud optimierter Funktionsumfang ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme der Geräte im Feld.
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
Router
2702885
Industrielles VPN-Gateway zur mGuard Secure Cloud, IPsec-Kommunikation über Betreibernetz, 2-Port Switch, 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Fernwartungs-Gateway |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Security-Funktionen | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) im VPN | wird unterstützt |
| Anzahl an VPN-Tunnel | 1 |
| Authentifizierung | X.509v3, PSK |
| Datenintegrität | MD5, SHA-1 |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-Tunnel |
| Verschlüsselungsverfahren | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanische Trennung | VCC // FE // Ethernet |
| Netzart | Ethernet |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC (SELV, über steckbare Push-in-Klemme) |
| Stromaufnahme typisch | < 200 mA (24 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | 500 mA |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Digital | |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC |
| Schaltpegel "1"-Signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC (Abhängig von der Betriebsspannung) |
| Ausgangssignal Strom | ≤ 50 mA (nicht kurzschlussfest) |
| Versorgung | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | ja |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s, Autonegotiation |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| Anzahl der Kanäle | 2 (SELV) |
| Übertragungslänge | 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Hilfsprotokolle | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 126 mm |
| Farbe (Gehäuseoberteil) | grau (RAL 7042) |
| Material (Gehäuse) | Kunststoff |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Betrieb: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 15g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Herstellererklärung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2702885 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNC422 |
| GTIN | 4055626376783 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 331,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 222 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere Kommunikation über IPsec
Konfiguration über Web-based Management oder microSD-Karte
Cloudbasierte VPN-Infrastruktur von Phoenix Contact
Schlüsselfertige VPN-Infrastruktur für Betreiber, Maschinen- und Anlagenbauer
Sicher und zuverlässig durch industriebewährte mGuard-Sicherheitstechnologie
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien