Die 4G-Produktfamilie TC CLOUD CLIENT bietet preisgünstige Feldgeräte für sichere Fernwartungsszenarien via 4G-LTE-Mobilfunk. Die Geräte sind optimiert für die Verwendung mit der mGuard Secure Cloud. Sämtliche CLOUD CLIENT-Geräte unterstützen deshalb standardmäßig Virtual Private Networks (VPNs). Ein auf die mGuard Secure Cloud optimierter Funktionsumfang ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme der Geräte im Feld.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT
-
Router
2702888
Industrielles VPN-Gateway zur mGuard Secure Cloud, IPsec-Kommunikation über 4G (LTE), AT&T (US), 2-Port Switch, 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Mobilfunk-Router |
| Anwendung | Ethernet |
| MTTF | 383 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 184 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 78 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Security-Funktionen | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) im VPN | wird unterstützt |
| Anzahl an VPN-Tunnel | 1 |
| Authentifizierung | X.509v3, PSK |
| Datenintegrität | MD5 |
| SHA-1 | |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-Tunnel |
| Verschlüsselungsverfahren | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanische Trennung | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Netzart | Mobilfunk |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC (SELV) |
| Stromaufnahme typisch | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (Bei aktiviertem Energiesparmodus) | |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Digital | |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC |
| Schaltpegel "1"-Signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC (Abhängig von der Betriebsspannung) |
| Ausgangssignal Strom | ≤ 50 mA (nicht kurzschlussfest) |
| Versorgung | |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | ja |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s, Autonegotiation |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Übertragungslänge | 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Hilfsprotokolle | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Funk | |
| Beschreibung der Schnittstelle | LTE (FDD) / UMTS |
| Frequenzbereich | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| Datenrate | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenne | 50 Ω Impedanz SMA-Antennenbuchse |
| Anschlussart der Antenne | SMA (female) |
| SIM-Schnittstelle | 1,8-Volt, 3-Volt |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Länderunterstützung | USA |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 126 mm |
| Farbe (Gehäuseoberteil) | grau (RAL 7042) |
| Material (Gehäuse) | Kunststoff |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Herstellererklärung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Funkzulassung USA, FCC | |
| Zertifikat | N7NHL7588 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2702888 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNC422 |
| GTIN | 4055626378633 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 347 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 347 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Leiterplattenstecker 1105116
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxialkabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Überspannungsschutzgerät 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Wetterschutzband 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montageplatte 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplatte 1456045
Ihre Vorteile
Sichere Kommunikation über IPsec
Konfiguration über Web-based Management oder microSD-Karte
Cloudbasierte VPN-Infrastruktur von Phoenix Contact
Schlüsselfertige VPN-Infrastruktur für Betreiber, Maschinen- und Anlagenbauer
Sicher und zuverlässig durch industriebewährte mGuard-Sicherheitstechnologie
Unterstützung mobiler, iOS-basierender Geräte wie Apple iPads und iPhones
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien