PSI-MODEM-3G/ROUTER
-
Router
2314008
Industrieller UMTS/GSM-Router (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) mit Ethernet-Schnittstelle. Firewall, NAT und IPsec VPN-Unterstützung. SMA-F Antennenbuchse. SMS-Versand. 6 digitale Ein-, 4 digitale Ausgänge. Konfiguration über Web-based Management.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Mobilfunk-Router |
| Security-Funktionen | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) im VPN | wird unterstützt |
| Anzahl an VPN-Tunnel | 3 |
| Authentifizierung | X.509v3, PSK |
| Datenintegrität | MD5, SHA-1 |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Server |
| Filterung | IP, Port, Protocol |
| Firewall-Regeln | Stateful Inspection Firewall |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-Tunnel |
| Network Time Protocol (NTP) Client | Client / Server |
| Remote Syslog Logging | auf externen Server |
| Verschlüsselungsverfahren | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanische Trennung | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4 W |
| Netzart | Mobilfunk |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Datenschnittstelle | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
| Stromaufnahme typisch | < 200 mA (24 V DC) |
| < 90 mA (Stand-by) | |
| Stromaufnahme maximal | < 800 mA (bei 10 V DC (inkl. 4x 50 mA für die Ausgänge)) |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Digital | |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
| Anzahl der Eingänge | 6 |
| Eingangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Ausgangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC (Abhängig von der Betriebsspannung) |
| Ausgangssignal Strom | ≤ 50 mA (Kurzschlussfest) |
| Versorgung | |
| Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | ja |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s, Autonegotiation |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Übertragungslänge | 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Hilfsprotokolle | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Funk | |
| Beschreibung der Schnittstelle | GSM / GPRS / EDGE |
| Frequenz | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 850 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 1900 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| 2100 MHz (0,25 W (UMTS)) | |
| Sendeleistung | 0,25 W |
| Datenrate | ≤ 7,2 Mbit/s (HSDPA) |
| ≤ 5,7 Mbit/s (HSUPA) | |
| Antenne | 50 Ω Impedanz SMA-Antennenbuchse |
| Anschlussart der Antenne | SMA (female) |
| SIM-Schnittstelle | 1,8-Volt, 3-Volt |
| 1,8-Volt, 3-Volt | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot-Class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| Netzfunktion | 4 Zeitschlitze zum Empfangen, 4 Zeitschlitze zum Senden von Daten. Die PIN wird im Modem gespeichert. Nach Spannungsunterbrechung erfolgt ein selbstständiges Wiedereinbuchen ins Netz. Integrierter TCP/IP-Stack, Firewall und VPN-Unterstützung, selbstständiger Verbindungsaufbau. |
| Netzprüfung | LED-Bargraph zur Anzeige der Empfangsqualität |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
| Freier Fall nach IEC 60068-2-32 | Freier Fall: 1 m |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): Betrieb: 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Schock (Lagerung/Transport): Lagerung: 30g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 65 °C (nicht angereiht) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | 508 Listed |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 4 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 1 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Signal | ± 1 kV (Ethernet und Antenne) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 1 kV (symmetrisch) |
| ± 2 kV (asymmetrisch) | |
| Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
| ± 1 kV (Antenne) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2314008 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNC422 |
| GTIN | 4046356594387 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 321,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 200 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Konfiguration per Web-based Management
Bis zu 3 VPN-Tunnel gleichzeitig
VPN starten per Anruf
Hohe elektromagnetische Verträglichkeit
VPN starten per SMS
Authentifizierung mit X.509 Zertifikaten
Verbindungsüberwachung
Verschlüsselung beider SIM-Karten PIN
Firewall
NAT-Tabelle
10/100 Mbit/s
Autocrossing
UMTS-Mobilfunknetz: 850, 1900 und 2100 MHz
GSM-Mobilfunknetz: 850, 900, 1800 und 1900 MHz
Verbindungsaufbau über IP-Adressen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien