PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232 - Modem
2313067

Industrielles Analog-Modem zur Montage auf EN-Tragschiene. Weltweiter Zugriff auf Industrie-PCs, Maschinen und Anlagen. Serielle RS-232-Schnittstelle, galvanische 3-Wege-Trennung, Versorgungsspannung 24 V DC.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Einstellbare, selektive Rufannahme
Hochwertige galvanische Trennung
Verbindungsaufbau mit Passwortschutz
Integrierter Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
Call-Back-Funktion