CLOUD CLIENT 2102T-4G EU WLAN - Router
1234357

Industrielles VPN-Gateway zur mGuard Secure Cloud, IPsec-Kommunikation über 4G (LTE), EU-Gerät, WLAN Access Point 802.11a/b/g/n 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2-Port Switch, Antennenanschlüsse: 2 SMA Mobilfunk, 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Ihre Vorteile

Industrieller 4G-Mobilfunk-Router (LTE)
Fallback auf 3G (UMTS/HSPA) und 2G (GPRS/EDGE)
Virtuelle Standleitung zum Verbinden von Netzwerken über Mobilfunknetz
Konfiguration über Web-based Management oder microSD-Karte
Zwei lokale Ethernet-Anschlüsse
Schaltbarer Energiesparmodus
Integriertes Logbuch
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Integrierter WLAN Access Point
Micro-SIM und eSIM für maximale Netzverfügbarkeit
Vier digitale Eingänge
Zwei digitale Ausgänge

Häufig gestellte Fragen


Der Artikel ist abgekündigt. Was kann ich als Alternative verwenden?

Als Alternative können Sie folgende Artikel verwenden: TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, Artikel-Nr. 1234353 oder TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, Artikel-Nr. 1234354. Beachten Sie, dass die technischen Eigenschaften der Alternativartikel leicht abweichend sind.



FAQ anzeigen