CLOUD CLIENT 2002T-WLAN
-
Router
1234360
Industrielles VPN-Gateway zur mGuard Secure Cloud, IPsec-Kommunikation über WLAN-Client 802.11a/b/g/n 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2-Port Switch, Antennenanschlüsse: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Fernwartungs-Gateway |
| Anwendung | Ethernet |
| MTTF | 384 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 180 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 64 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Security-Funktionen | |
| Anzahl an VPN-Tunnel | 1 |
| Authentifizierung | X.509v3, PSK |
| Datenintegrität | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| Filterung | Nur Schnittstelle und Protokolle |
| Firewall-Regeln | Stateful Inspection Firewall |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-Tunnel |
| Verschlüsselungsverfahren | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| Galvanische Trennung | VCC // Ethernet |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,32 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC (Über steckbare Push-in-Klemme) |
| Stromaufnahme typisch | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Bei aktiviertem Energiesparmodus) | |
| Stromaufnahme maximal | 1,5 A |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Datenspeicher | Mikro-SDHC-Karte |
| Digital | |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Eingangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC |
| Schaltpegel "0"-Signal | < 8 V DC |
| Schaltpegel "1"-Signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Ausgangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC (Abhängig von der Betriebsspannung) |
| Ausgangssignal Strom | ≤ 50 mA (nicht kurzschlussfest) |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 16 |
| Abisolierlänge | 9,00 mm |
| Webserver | ja |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s, Autonegotiation |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Übertragungslänge | 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS, IPsec |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Hilfsprotokolle | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Funk | |
| Beschreibung der Schnittstelle | WLAN nach IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Betriebsart | Access Point |
| Client | |
| Dualmodus | |
| Mesh | |
| Frequenz | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| Datenrate | 11 Mbit/s (2,4 GHz) |
| 54 Mbit/s (2,4 GHz) | |
| 144 Mbit/s (2,4 GHz) | |
| 54 Mbit/s (5 GHz) | |
| 150 Mbit/s (5 GHz) | |
| Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
| Sicherheit | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 130 mm |
| Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material (Gehäuse) | Polycarbonat |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Funkzulassung USA, FCC | |
| Zertifikat | Z64-WL18DBMOD |
| Hinweis | FCC-Richtlinie, Part 15 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur RED-Richtlinie 2014/53/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 1234360 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DL |
| Produktschlüssel | DNC422 |
| GTIN | 4063151338237 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 320,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 320,3 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Leiterplattenstecker 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaxialkabel 2701402
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaxialkabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Überspannungsschutzgerät 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Wetterschutzband 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montageplatte 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplatte 1456045
Ihre Vorteile
Virtuelle Standleitung zum Verbinden von Netzwerken über Mobilfunknetz
Konfiguration über Web-based Management oder microSD-Karte
Zwei lokale Ethernet-Anschlüsse
Schaltbarer Energiesparmodus
Integriertes Logbuch
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Vier digitale Eingänge
Zwei digitale Ausgänge
Häufig gestellte Fragen
Der Artikel ist abgekündigt. Was kann ich als Alternative verwenden?
Als Alternative können Sie folgende Artikel verwenden: TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, Artikel-Nr. 1234353 oder TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, Artikel-Nr. 1234354. Beachten Sie, dass die technischen Eigenschaften der Alternativartikel leicht abweichend sind.
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien