EEM-MA600-24DC
-
Messgerät
2902352
Energiemessgerät zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 700 V, Erfassung einzelner Oberschwingungen - erweiterungsfähig mit Kommunikations- und Funktionsmodulen
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Energiemessgerät |
| Galvanische Trennung | EN 61010-1 (Sichere Trennung) |
| siehe Erweiterungsmodul | |
| siehe Erweiterungsmodul | |
| Prüfspannung | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Netzart | 3-phasig (3- oder 4-Leiter), 2-phasig (2-Leiter) und 1-phasig (1-Leiter) |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | III (bei Netzspannung <300 V AC (L/N)) |
| II (bei Netzspannung >300 V AC ... 600 V AC (L/N)) | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 48 V DC -6 % ... +20 % |
| Nennleistungsaufnahme | 10 VA |
| Leistungsaufnahme | 20 VA (mit max. Anzahl Erweiterungsmodule) |
| Messdatenerfassung | |
| Messprinzip | Echt-Effektivwertmessung |
| Messgröße | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Erfassung von Oberschwingungen | bis zur 63. Harmonischen |
| Messen: Spannung | |
| Benennung Eingang | Spannungsmesseingang V1, V2, V3 |
| Eingangsspannung | 500 kV AC (Primär (über externe Spannungswandler)) |
| Sekundär: 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 V AC | |
| Eingangsspannungsbereich | 18 V AC ... 700 V AC (Phase/Phase) |
| 11 V AC ... 404 V AC (Phase/Neutralleiter) | |
| Genauigkeit | 0,2 % |
| Messen: Strom | |
| Benennung Eingang | Strommesseingang I1, I2, I3 |
| Eingangsstrombereich | über externe Wandler |
| Eingangsstrom | 9999 A (primär) |
| 1 A und 5 A, sekundär | |
| Messbereich | 0 A ... 9999 A |
| Überstrombelastbarkeit | 6 A (dauernd) |
| Ansprechschwelle vom Messbereichsnennwert | 10 mA |
| Genauigkeit | 0,2 % |
| Stromüberlast | 10 x IN für 1 s |
| Messen: Leistung | |
| Messbereich_Leistung | 0 MW ... 8000 MW |
| 0 Mvar ... 8000 Mvar | |
| 0 MVA ... 8000 MVA | |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Wirkenergie (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
| Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Digital | |
| Eingangssignal Spannung | über Erweiterungsmodul |
| Beschreibung des Ausgangs | über Erweiterungsmodul |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Hinweis | Spannungs- und andere Anschlüsse |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Hinweis | Stromanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 82 mm |
| 80 mm (Einbautiefe mit Erweiterungsmodul) | |
| 60 mm (Einbautiefe ohne Erweiterungsmodul) |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | (Frontseite) |
| IP30 (Rückseite) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
| Salznebelgehalt max. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL-Daten | |
| Versorgungsnennspannungsbereich | 12 V DC ... 48 V DC -6 % ... +20 % |
| Leistungsaufnahme | 10 VA |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsart | Verwendung in Innenräumen |
| Überspannungen | transiente Überspannungen gemäß Installationsklassen |
| Überspannungskategorie | I, II, III |
| Überspannungskategorie der Versorgung | min. II |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 40 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 80 % (bis 31 °C) |
| 50 % (bei 40 °C) | |
| UL-Daten | |
| Versorgungsnennspannungsbereich | 12 V DC ... 48 V DC -6 % ... +20 % |
| Leistungsaufnahme | 10 VA |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsart | Verwendung in Innenräumen |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 40 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 80 % (bis 31 °C) |
| 50 % (bei 40 °C) | |
| Überspannungen | transiente Überspannungen gemäß Installationsklassen |
| Überspannungskategorie | I, II, III |
| Überspannungskategorie der Versorgung | min. II |
| Einbaulage | Fronttafeleinbau waagerecht |
| Artikelnummer | 2902352 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | G10 |
| Produktschlüssel | CMMC11 |
| GTIN | 4046356657136 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 813,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 813,1 g |
| Ursprungsland | TN |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |