EEM-MA200
-
Messgerät
2901362
Energiemessgerät zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 500 V, Erfassung der gesamten Oberschwingungen
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Energiemessgerät |
| Galvanische Trennung | EN 61010-1 (Sichere Trennung) |
| EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
| EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
| EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
| EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
| EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
| EN 61010-1 (Sichere Trennung) | |
| EN 61010-1 (Basisisolierung) | |
| EN 61010-1 (Basisisolierung) | |
| EN 61010-1 (Basisisolierung) | |
| Prüfspannung | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Netzart | 3-phasig (3- oder 4-Leiter), 2-phasig (2-Leiter) und 1-phasig (1-Leiter) |
| Galvanische Trennung | |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Nennleistungsaufnahme | 5 VA |
| Messdatenerfassung | |
| Messprinzip | Echt-Effektivwertmessung |
| Messgröße | AC Sinus (45 ... 65 Hz) |
| Erfassung von Oberschwingungen | bis zur 51. Harmonischen |
| Messen: Spannung | |
| Benennung Eingang | Spannungsmessung V1, V2, V3 |
| Eingangsspannungsbereich | 50 V AC ... 519 V AC (Phase/Phase) |
| 28 V AC ... 300 V AC (Phase/Neutralleiter) | |
| Genauigkeit | 0,2 % |
| Messen: Strom | |
| Benennung Eingang | Strommessung I1, I2, I3 |
| Eingangsstrombereich | über externe Wandler |
| Eingangsstrom | 9999 A (primär) |
| 5 A (sekundär) | |
| Überstrombelastbarkeit | 6 A (dauernd) |
| Ansprechschwelle vom Messbereichsnennwert | 5 mA |
| Genauigkeit | 0,2 % |
| Messen: Leistung | |
| Messbereich_Leistung | 0 kW ... 9999 kW |
| 0 kvar ... 9999 kvar | |
| 0 kVA ... 9999 kVA | |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Wirkenergie (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
| Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Digital | |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
| Anzahl | 1 |
| Eingangssignal Spannung | 230 V AC ±10 % (Tarifumschaltung: z. B. Tag-/Nachttarif) |
| Beschreibung des Ausgangs | Transistorausgang, aktiv |
| Anzahl | 1 |
| Schaltspannung maximal | 30 V DC |
| Strombelastbarkeit | 27 mA |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Hinweis | andere Anschlüsse |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 14 |
| Hinweis | Strom- und Spannungsanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 10 |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 64 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | (Frontseite) |
| IP20 (Rückseite) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
| Salznebelgehalt max. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| UL-Daten | |
| Versorgungsnennspannungsbereich | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsart | Verwendung in Innenräumen |
| Überspannungen | transiente Überspannungen gemäß Installationsklassen |
| Überspannungskategorie | I, II, III |
| Überspannungskategorie der Versorgung | min. II |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 80 % (bis 31 °C) |
| 50 % (bei 40 °C) | |
| UL-Daten | |
| Versorgungsnennspannungsbereich | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsart | Verwendung in Innenräumen |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 80 % (bis 31 °C) |
| 50 % (bei 40 °C) | |
| Überspannungen | transiente Überspannungen gemäß Installationsklassen |
| Überspannungskategorie | I, II, III |
| Überspannungskategorie der Versorgung | min. II |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | Tragschiene waagerecht |
| Artikelnummer | 2901362 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | CM |
| Produktschlüssel | CMMC11 |
| GTIN | 4046356583916 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 312,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 308,2 g |
| Ursprungsland | FR |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Impulsausgang
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien