EEM-EM357-EE - Messgerät
1311985

Querschnitt
Anschlussart Schraubanschluss

Dieses Gerät ist ein digitales Drei-Phasen-Energiemessgerät, geeignet zur Wirkleistungsmessung mit Direktmessung in Stromnetzen mit nicht mehr als 480 V / 100 A, mit 2 Impulsausgängen, RS-485-Schnittstelle und Betriebstemperaturbereich bis +70 °C, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie.

Produktdetails








Kompatible Produkte