EEM-350-D-MCB
-
Messgerät
2905849
Drei-Phasen-Energiemessgerät zur Wirkleistungsmessung in Netzen bis 460 V / 65 A, mit 3 digitalen Eingängen und RS-485-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Produktdetails
| Produkttyp | Energiemessgerät |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Prüfspannung | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Netzart | 3-phasig (4-Leiter) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | Messspannungsversorgung |
| Leistungsaufnahme | ≤ 12 VA (2 W) |
| Messdatenerfassung | |
| Messprinzip | Echt-Effektivwertmessung |
| Messgröße | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Messen: Spannung | |
| Benennung Eingang | Spannungsmesseingang V1, V2, V3 |
| Eingangsspannungsbereich | 196 V AC ... 460 V AC (Phase/Phase) |
| 113 V AC ... 265 V AC (Phase/Neutralleiter) | |
| Überspannungsbelastbarkeit | 460 V AC (dauernd) |
| 480 V AC (500 ms) | |
| Genauigkeit | 0,5 % (Phase/Neutralleiter) |
| 1 % (Phase/Phase) | |
| Messen: Strom | |
| Benennung Eingang | Strommesseingang I1, I2, I3 |
| Eingangsstrom | 10 A (skalierter Nennstrom) |
| 65 A (Imax) | |
| Überstrombelastbarkeit | 1920 A (10 ms) |
| 200 A (500 ms) | |
| Genauigkeit | 0,5 % |
| Messen: Leistung | |
| Genauigkeit | 1 % (Wirk- und Scheinleistung) |
| Wirkenergie (EN 50470-3) | Klasse B |
| Wirkenergie (IEC 62053-21) | Klasse 1 |
| Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Digital | |
| Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
| Anzahl | 3 |
| Eingangssignal Spannung | 5 V DC ±5 % |
| Steuerstrom maximal | > 10 mA |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Hinweis | andere Anschlüsse |
| Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Hinweis | Messanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Anzugsdrehmoment | 1,7 Nm ... 3 Nm |
| Daten: Modbus RTU/JBUS | |
| Schnittstelle | RS-485 |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU/JBUS |
| Kommunikationsstandard | RS-485 |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Übertragungsrate Bereich | 4,8 kbit/s ... 9,6 kbit/s |
| Adressbereich | 1 ... 247 |
| Parität | keine |
| Stoppbit | 1 |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 67 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP50 (Frontseite) |
| IP20 (Rückseite) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 70 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 0 % ... 90 % |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| MID | |
| Kennzeichnung | Anhang V |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | Tragschiene waagerecht |
| Artikelnummer | 2905849 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | CM |
| Produktschlüssel | CMMC11 |
| GTIN | 4055626000855 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 411,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 398,4 g |
| Zolltarifnummer | 90303370 |
| Ursprungsland | IT |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien