Mit dem IBS ECO-Link wird ein anderer Ansatz für die Nutzung des INTERBUS Systems an IBM kompatiblen PC's verfolgt. Der IBS ECO-Link ist eine kostengünstige Lösung, die eine einfache Handhabung für einfache Steuerungsaufgaben bietet. Der Anwender erreicht einen schnellen Erfolg, indem ihm ohne großen Aufwand die Signale der Peripherie im PC zur Verfügung gestellt werden.
Der ist IBS ECO-Link ideal für Inbetriebnahme- und Servicezwecke geeignet. Darüber hinaus kann der IBS ECO-Link auch für Messwerterfassung z.B. beim Einsatz mit portablen Rechnern, als Steuerung für unkomplizierte Maschinen und kleine Anlagen eingesetzt werden. Da Busbetrieb und Protokollabwicklung von dem PC ausgeführt, an dessen serieller Schnittsteller der IBS ECO-Link angeschlossen ist, hängt die Performance der Anlage daher in hohem Maße vom eingesetzten Prozessortyp und dessen Auslastung ab.
Die Treibersoftware für Windows und DOS ist, genau so wie Beispielprogramme und ein Monitor, Bestandteil des Produktes, muss aber nicht extra installiert werde, da die seriellen Treiber des Betriebssystems genutzt werden. Die jeweils aktuellste Version, finden Sie auf dieser Webseite. Der Treiber ermöglicht einfachste Erstellung leistungsfähiger INTERBUS- Anwendungen mit C, C++, Delphi oder Visual Basic in kürzester Zeit.
IBS ECO-LINK
-
Anschaltbaugruppe
2746346
INTERBUS Master-Interface inklusive: - Treibersoftware für DOS und Windows - Anwenderdokumentation deutsch und englisch - Monitorprogramme - Kabel für die Spannungsversorgung
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads