PSI-MOS-CNET/FO 850 E
-
LWL-Umsetzer
2313711
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für ControlNet, Datenrate 5 Mbit/s, Endgerät, Schnittstellen: 1 x CNET, 1 x Alarm, 1 x LWL (B-FOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaser (Multimode)
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Medienkonverter |
| MTTF | 985 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 418 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 173 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| MTBF | 297 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
| 47 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
| Galvanische Trennung | VCC // ControlNet™ |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 100 mA (24 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | 110 mA |
| ≤ 2 A (Bei Betrieb in einer Verbundstation, über den Tragschienen-Busverbinder) | |
| Funktion | |
| Status- und Diagnoseanzeigen | Port A (Modul-Statusanzeige), FO-Signal (Signalqualität LWL), ERR (Faserbruch LWL) |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relaisausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Kontaktausführung | Schließer |
| Schaltspannung minimal | 18 V DC |
| Schaltspannung maximal | 30 V DC |
| Grenzdauerstrom | 500 mA |
| Versorgung | |
| Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % |
| Bitverzerrung, Ausgang | < 6,25 % |
| Signal | ControlNet™ |
| Daten: Optisch LWL | |
| Sendeleistung minimal | -17,9 dBm (50/125 µm) |
| -14,1 dBm (62,5/125 µm) | |
| -5,1 dBm (200/230 µm) | |
| Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 1200 m (F-K 200/230 8 dB/km mit Schnellmontagestecker) |
| 3100 m (mit F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
| 3000 m (mit F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
| Übertragungsprotokoll | protokolltransparent zur ControlNet-Schnittstelle |
| Anschlussart | B-FOC (ST®) |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Empfängerempfindlichkeit minimal | -32,5 dBm (50/125 µm) |
| -32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
| -32,1 dBm (200/230 µm) | |
| Übertragungsmedium | PCF-Faser |
| Multimode-Glasfaser | |
| Daten: ControlNet-Schnittstelle, nach EN 50170 | |
| Serielle Übertragungsrate | 5 Mbit/s |
| Anschlussart | BNC 75 Ω |
| Übertragungslänge | ≤ 1000 m |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Dateiformat/Kodierung | Seriell asynchron UART/NRZ |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Tiefe | 117 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
| LWL-Leitung | |
| Fasertypen | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62,5/125 µm | |
| PCF-Faser | |
| Glasfaser | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Zertifikat | PTB 06 ATEX 2042 U |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | 508 Listed |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | gemäß VW-AUDI-Seat-Zentralnorm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Artikelnummer | 2313711 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DNC214 |
| GTIN | 4046356513845 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 249 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 249 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1
Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder
Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI-Kupfer-Repeater
Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich
Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (ControlNet // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien