Der Medienkonverter MC 1000E-SM40 WDM A verfügt über einen 10/100 MBit/s Twisted-Pair RJ45-Port und einen 100 MBit/s WDM Singlemode-Glasfaser-Port mit SC-Simplex-Stecker, robustem Schutz vor elektromagnetischer Beeinflussung und großem Temperaturbereich.
MC 1000E-SM40 WDM A
-
LWL-Umsetzer
1330885
LWL-Konverter mit SC-Simplex-Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Singlemode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar, erweiterter Temperaturbereich, redundante Stromversorgung, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
BSH
Zulassungs-ID: BSH Nr. 1176IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: CA-11671-M1-ULBSH
Zulassungs-ID: BSH Nr. 1176cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705IECEx
Zulassungs-ID: IECEx UL 25.0019XATEX
Zulassungs-ID: UL 25 ATEX 3348XcULus Listed
Zulassungs-ID: E196811cULus Listed
Zulassungs-ID: E196811IECEx
Zulassungs-ID: IECEx UL 25.0019XATEX
Zulassungs-ID: UL 25 ATEX 3348XKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung
Datenübertragungsraten von 100 MBit/s
Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung
Netzwerkstruktur nach IEC 61850-3
IEEE 1613