LORAWAN GATEWAY ETH/4G EU
-
LoRaWAN-Gateway
1495897
Robustes LoRaWAN®-Gateway (IP67), Europa-Version für das LoRaWAN®-EU868-Band, mit Ethernet PoE und LTE-Modem, zum Aufbau eines LoRaWAN®-Netzwerks, frei parametrierbar für den Zugang zu LoRaWAN®-Servern, einfache Wand- und Mastmontage
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Funkmodul |
Anwendung | LoRaWAN |
Netzart | Mobilfunk |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 37 V DC ... 57 V DC (802.3af PoE oder passives PoE) |
Versorgungsnennspannung | typ. 48 V DC |
Stromaufnahme maximal | max. 300 mA |
Leistungsaufnahme | < 7 W |
Funktion | |
Management | Web-based Management, SSH, SNMP |
Status- und Diagnoseanzeigen | intern |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3af MODE A PoE | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 MBit/s (vollduplex) |
Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt und isoliert (IP67) |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH |
Hilfsprotokolle | ARP, DHCP, PING (ICMP), SMTP(S), SSL/TLS |
Funk | |
Beschreibung der Schnittstelle | LoRaWAN® EU 868 |
Frequenzbereich | 868,1 MHz ... 869,525 MHz |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Sendeleistung minimal | 14 dBm |
Sendeleistung maximal | 27 dBm |
Empfängerempfindlichkeit minimal | -139,5 dBm (SF12, 293 Bit/s) |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | N (female) |
Antenne | Empfangsempfindlichkeit: -137 dBm Sendeleistung bis zu +18 dBm |
Anschlussart der Antenne | N (female) |
Reichweite | bis zu 15 km |
Länderunterstützung | Europa |
Funk | |
Beschreibung der Schnittstelle | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
Hinweis | 50 Ω Impedanz Typ N-Antennenbuchse |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | |
Anzahl | 1 |
Anschlussart | N (female) |
Breite | 146 mm |
Höhe | 179 mm |
Tiefe | 80 mm |
Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
Material Gehäuse | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 100 % (mit Betauung) |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN 301489-3 Entladung statischer Elektrizität (ESD) Kriterium A, ±4 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung |
Elektromagnetische Felder Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
Schnelle Transienten (Burst) Kriterium A, ±2 kV | |
Transiente Überspannung (Surge) Kriterium A, ±1 kV (symmetrisch) | |
Leitungsgeführte Störgrößen Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
Prüfung der Störaussendung nach EN IEC 55022 class B | |
Störaussendung | |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | IEC 62368-1, EN 50385 |
Montageart | Wand-, Mast- oder Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 1495897 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | Q10 |
Produktschlüssel | DREDIA |
GTIN | 4063151945169 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2 055,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2 055,2 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | UA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien