Mit den Signalleuchten für den maritimen Einsatz betreiben Sie zuverlässige und energieeffiziente Lichtsignalanlagen wie z. B. Schleusen. Für die Überwachungsfunktionen werden ausschließlich Komponenten verwendet, die dem Industriestandard entsprechen. Der Signalleuchten 300 ist in verschiedenen Lichtfarben entsprechend wichtiger Standards (zum Beispiel IALA Empfehlung E200-1 und CIE 1931) erhältlich. Über die Feldbuskommunikation stehen dem Anwender zahlreiche Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung.
CSD-SL 300 RD
-
Signalleuchte
2701788
Signalleuchte, 24 V DC, IALA rot Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 8 °/30 °, Durchmesser: 272 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Entwickelt nach EN 12966-1, IALA-Empfehlung E200-1 und CIE 1931
Failsafe-Funktion
400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus
Diagnosefähigkeit
Hohe Leucht- und Farbintensität
Applikationsabhängig programmierbar
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50000 h LED-Lebensdauer
Abstrahlwinkel: 8° x 30°
Langlebige und sparsame LED-Technik
Feldbuskommunikation