Die Signalleuchte ist für den Einsatz in Lichtsignalanlagen konzipiert (z. B. Schleusenanlagen, bewegliche Brücken auf Binnenschifffahrtswegen etc.). Der Einsatz sicherheitsrelevanter autonomer Überwachungsfunktionen garantiert eine hohe Verfügbarkeit. Für die Überwachungsfunktionen werden ausschließlich Komponenten verwendet, die dem Industriestandard entsprechen. Die Signalleuchte ist in verschiedenen genormten Lichtfarben erhältlich. Über die Kommunikationsschnittstelle stehen Ihnen zahlreiche Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung. Durch die 2-kanalige, sichere Diagnose können Lichtsignalanlagen bis zu Performance Level e und SIL 3 realisiert werden.
CSD-SL 200S RD
-
Signalleuchte
2404767
Signalleuchte, 24 V DC, IALA rot Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 10,5 °/4,5 °, Durchmesser: 174 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle, sichere Diagnose
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Signalleuchte |
| Anwendung | Binnenschifffahrt |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| Sichere Diagnose gemäß IEC 61508 | |
| Einbaulage | vertikal |
| Ausstattung | Betriebsstundenzähler |
| Besondere Eigenschaften | Kommunikationsschnittstelle |
| sichere Diagnose | |
| Diagnose-Meldungen | LED; Temperatur, Strom, Spannung, usw. ja |
| Netzausfall, Kommunikationsausfall ja | |
| Sichere Diagnose (bis SIL2/PLd) in Verbindung mit sicheren Modulen (Safety-Technologie) ja | |
| Lichtfarbe | IALA rot Optimum |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | max. 400 ms |
| Typ. Anzugszeit bei Us | typ. 100 ms |
| Wiederbereitschaftszeit | max. 800 ms |
| Allgemein | |
| Einschaltstrom | max. 12 A (µ-Sec-Impuls) |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Polzahl | 8 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme | max. 590 mA (rote LEDs) |
| Leistungsaufnahme | typ. 12 W (rote LEDs) |
| Digital: | |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Ausgangsstrom | max. 100 mA (je Kanal) |
| Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 100 mA |
| Ausgangsspannungsbereich | 17 V DC ... 31 V DC (DC) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Hinweis zur Anschlussart | Hybrid 8-polig Y-kodiert für Power und Daten und 4-polig A-kodiert für sichere Diagnose |
| Lichteigenschaften | |
| Art des Leuchtmittels | LED |
| Anzahl LEDs | 8 (gemäß IALA-Empfehlung E200-1 und CIE 1931) |
| Farbspektrum | 620 nm ... 645 nm |
| Farbklasse | C2 (EN 12966) |
| Leuchtdichte | L3 (EN 12966) |
| Leuchtdichtenverhältnis | R3 (EN 12966) |
| Phantomlichtklasse | 5 (EN 12368) |
| Lichtstärke | max. 3200 Cd |
| Dimmbar | Ja, in 256 Stufen |
| Abstrahlwinkel | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | LED; Temperatur, Strom, Spannung, usw. |
| Meldung | ja |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Netzausfall, Kommunikationsausfall |
| Meldung | ja |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Sichere Diagnose (bis SIL2/PLd) in Verbindung mit sicheren Modulen (Safety-Technologie) |
| Meldung | ja |
| Tiefe | 66 mm |
| Durchmesser | 174 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss nach DIN EN 1706 |
| Glas |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (zweikanalig) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 (in verschraubtem Zustand) |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 hPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 hPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2, keine Betauung, keine Eisbildung) |
| Mechanische Prüfung | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 15g |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Schraubmontage |
| Rastmontage | |
| Einbaulage | vertikal |
| Artikelnummer | 2404767 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | BF |
| Produktschlüssel | DRL121 |
| GTIN | 4055626447230 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2 020 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 680 g |
| Zolltarifnummer | 85308000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
NBC-M12MSY/1,0-94H - Hybridkabel 1276293
-
NBC-M12MSY/2,0-94H - Hybridkabel 1276291
-
NBC-M12MSY/5,0-94H - Hybridkabel 1276289
-
NBC-M12MSY/10,0-94H - Hybridkabel 1276287
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Hybridkabel 1408642
-
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1275330
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1274101
-
NBC-M12MSY/5,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1276285
-
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Hybridkabel 1328195
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1500868
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1500871
-
SAC-4P-M12MS-M12FS SH/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1536081
-
SAC-4P-MS-FS SH SCO/.../... - Sensor-/Aktor-Kabel 1523803
-
SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - Gerätesteckverbinder Vorderwand 1693791
-
SACC-M12MS-4PL SH - Steckverbinder 1424666
-
SACC-M12FS-4PL SH - Steckverbinder 1424668
-
PROT-M12 FB - Verschlussschraube 1555538
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
PROT-M12 FS-M - Verschlusskappe 1430488
-
PROT-M12 FS - Verschlusskappe 1560251
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Halterung 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Halterung 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Blendschutz 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Blendschutz 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Gehäuse 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Gehäuse 1473916
Ihre Vorteile
Entwickelt nach EN 12966-1, IALA-Empfehlung E200-1
Sichere 2-kanalige Diagnose in Verbindung mit Safety-Modulen bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN 62061 und IEC 61508
Feldbuskommunikation (mögliche Distanz zur Steuerung: 400 m)
Definierter Zustand bei Kommunikationsunterbrechung
Hohe Leucht- und Farbintensität
Dimmbar in 256 Stufen
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50000 h LED-Lebensdauer
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien