Die Signalleuchte ist für den Einsatz in Lichtsignalanlagen konzipiert (z. B. Schleusenanlagen, bewegliche Brücken auf Binnenschifffahrtswegen etc.). Der Einsatz sicherheitsrelevanter autonomer Überwachungsfunktionen garantiert eine hohe Verfügbarkeit. Für die Überwachungsfunktionen werden ausschließlich Komponenten verwendet, die dem Industriestandard entsprechen. Die Signalleuchte ist in verschiedenen genormten Lichtfarben erhältlich. Mit einem Controller von Phoenix Contact steuern Sie die Signalleuchte aus dem Applikationsprogramm heraus. Über die Kommunikationsschnittstelle stehen Ihnen zahlreiche Diagnose- und Statusinformationen zur Verfügung.
CSD-SL 200 WH
-
Signalleuchte
2701781
Signalleuchte, 24 V DC, IALA weiß Optimum, Abstrahlwinkel (vertikal/horizontal): 10,5 °/4,5 °, Durchmesser: 174 mm, Schutzart: IP65/IP67, Kommunikationsschnittstelle
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produkttyp | Signalleuchte |
| Anwendung | Binnenschifffahrt |
| Verkehrsinfrastruktur | |
| Einbaulage | vertikal |
| Ausstattung | Betriebsstundenzähler |
| Besondere Eigenschaften | Kommunikationsschnittstelle |
| Diagnose-Meldungen | LED; Temperatur, Strom, Spannung, usw. ja |
| Netzausfall, Kommunikationsausfall ja | |
| Lichtfarbe | IALA weiß Optimum |
| Allgemein | |
| Einschaltstrom | max. 12 A (µ-Sec-Impuls) |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Polzahl | 8 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (DC) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (DC) |
| Stromaufnahme | max. 450 mA (weiße LEDs) |
| Leistungsaufnahme | typ. 9 W (weiße LEDs) |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder |
| Hinweis zur Anschlussart | Hybrid 8-polig Y-kodiert für Power und Daten |
| Lichteigenschaften | |
| Art des Leuchtmittels | LED |
| Anzahl LEDs | 8 (gemäß IALA-Empfehlung E200-1 und CIE 1931) |
| Farbtemperatur | 5000 K ±1000 K |
| Farbklasse | C2 (EN 12966) |
| Leuchtdichte | L3 (EN 12966) |
| Leuchtdichtenverhältnis | R3 (EN 12966) |
| Phantomlichtklasse | 5 (EN 12368) |
| Lichtstärke | 7300 Cd |
| Dimmbar | Ja, in 256 Stufen |
| Abstrahlwinkel | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | LED; Temperatur, Strom, Spannung, usw. |
| Meldung | ja |
| Diagnosemeldungen | |
| Diagnose | Netzausfall, Kommunikationsausfall |
| Meldung | ja |
| Tiefe | 66 mm |
| Durchmesser | 174 mm |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material | tiefschwarz RAL 9005 |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss nach DIN EN 1706 |
| Glas |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Schutzart | IP65/IP67 (in verschraubtem Zustand) |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 hPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 hPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Montageart | Schraubmontage |
| Rastmontage | |
| Einbaulage | vertikal |
| Artikelnummer | 2701781 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | BF |
| Produktschlüssel | DRL121 |
| GTIN | 4046356863834 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 710 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 400 g |
| Zolltarifnummer | 85308000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
Kompatible Produkte
-
-
NBC-MSY/ 2,0-94H SCO - Hybridkabel 1407488
-
NBC-MSY/ 5,0-94H SCO - Hybridkabel 1407489
-
NBC-MSY/10,0-94H SCO - Hybridkabel 1407490
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Hybridkabel 1408642
-
NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407491
-
NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407492
-
NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407493
-
NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO - Hybridkabel 1407494
-
PROT-M12 MS-M - Verschlussschraube 1414148
-
PROT-M12 FB - Verschlussschraube 1555538
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Halterung 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Halterung 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Blendschutz 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Blendschutz 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Gehäuse 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Gehäuse 1473916
Ihre Vorteile
Entwickelt nach EN 12966-1, IALA-Empfehlung E200-1
400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus
Diagnosefähigkeit
Failsafe-Funktion
Hohe Leucht- und Farbintensität
Applikationsabhängig programmierbar
Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50000 h LED-Lebensdauer
Langlebige und sparsame LED-Technik
Feldbuskommunikation
Dimmbar in 256 Stufen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien