PC 5/ 2-STCL1-7,62 BD:-,+ - Leiterplattenstecker
1798647

Produktlinie COMBICON Connectors L
Querschnitt 6 mm2
Rastermaß 7,62 mm
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Schraubenangriffsform Philipps-Recess mit Längsschlitz
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: PC 5/..-STCL1, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 5, Verriegelung: Clipverriegelung, Befestigungsart: Click & Lock Rastschieber, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
600 V UL-Zulassung bei kleinsten Abmessungen
Das automatisch verriegelnde Click-and-Lock-System schützt vor unbeabsichtigter Trennung