cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19920722| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||
DNV GL
Zulassungs-ID: TAE00001EZBV
Zulassungs-ID: 35433/C0 BVCSA
Zulassungs-ID: 2355836| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||