SMKDSP 1,5/ 3 BD:1-3 - Leiterplattenklemme
1732953

Piktogramm Produktlinie COMBICON Terminals S
Piktogramm Querschnitt 1,5 mm2
Piktogramm Rastermaß 5 mm
Piktogramm Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Piktogramm Schraubenangriffsform Längsschlitz
Piktogramm Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: SMKDSP 1,5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen