SD-WMS 5 (CH) YE
-
Leiterbezeichnungshülse
0825845
Leiterbezeichnungshülse, gelb, Kabeldurchmesserbereich: 2,5 ... 5 mm, längs: Buchstaben, Montageart: auffädeln, die Maße des Ersatzartikels weichen vom Vorgänger ab!
Produktdetails
| Allgemein | Gewünschte Beschriftung bitte bei Bestellung angeben: Mindestbestellmenge je Aufdruck: 1 Verpackungseinheit |
| Beschriftung | |
| Bedruckungsrichtung | längs |
| Bedruckung | Buchstaben |
| Nutentyp | Profil |
| Breite | 3,2 mm |
| Höhe | 5,5 mm |
| Länge | 4,2 mm |
| Farbe | gelb |
| Material | Polyvinylchlorid |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Inhaltsstoffe | silikon- und cadmiumfrei |
| Leitungsaußendurchmesser | 2,5 mm ... 5 mm |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| UV Beständigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montageart | auffädeln |
| Artikelnummer | 0825845 |
| Verpackungseinheit | 200 Stück |
| Mindestbestellmenge | 200 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | BG222B |
| Produktschlüssel | BG222B |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,053 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,053 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien