HC-M-12-MOD-BU
-
Kontakteinsatzmodul
1663323
HEAVYCON Kontakteinsatzmodul, Buchse, 12-polig, Crimpanschluss
Produktdetails
| Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 bis B48, Gelenkhalterahmen HC-M-MHR... erforderlich, Crimpkontakte CK1,6-ED... (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang) |
| Montagehinweis | Gehäusehöhe ≥ 52 mm. Steckverbindungen dürfen nur last-/ spannungslos betätigt werden. |
| Serie | HC-M-12 |
| Anwendung | Signal |
| Polzahl | 12 |
| Steckgesicht | 12 |
| Kontaktnummerierung | 1 - 12 |
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm (6 mm bei 2,5 mm²) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34,2 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Länge | 14,6 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Minimale Gehäusehöhe | 52 mm |
| Kontaktdurchmesser | 1,6 mm |
| Bemessungsspannung (III/3) | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 3 kV |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
| Material Kontaktträger | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
| Artikelnummer | 1663323 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Produktschlüssel | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123130 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,1 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CK1,6-ED-BU-POF - Buchsenkontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpkontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange 1212113
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien