HC-M-06P-MOD-BU
-
Kontakteinsatzmodul
1636460
HEAVYCON Kontakteinsatzmodul, Buchse, 6-polig, Crimpanschluss
Produktdetails
| Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 bis B48, Gelenkhalterahmen HC-M-MHR... erforderlich, Crimpkontakte CK2,5-ED... (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang) |
| Montagehinweis | Gehäusehöhe ≥ 52 mm. Steckverbindungen dürfen nur last-/ spannungslos betätigt werden. |
| Serie | HC-M-06 |
| Anwendung | Leistung |
| Polzahl | 6 |
| Steckgesicht | 6 |
| Kontaktnummerierung | 1 - 6 |
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 20 ... 12 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 7,5 mm |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34,2 mm |
| Höhe | 37,4 mm |
| Länge | 14,6 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Minimale Gehäusehöhe | 52 mm |
| Kontaktdurchmesser | 2,5 mm |
| Bemessungsspannung (III/3) | 830 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
| Material Kontaktträger | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1636460 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Produktschlüssel | AF7ACB |
| GTIN | 4046356028202 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,74 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,55 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Crimpkontakt 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Crimpkontakt 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Crimpkontakt 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Crimpkontakt 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Crimpkontakt 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Crimpkontakt 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Crimpkontakt 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Crimpkontakt 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Crimpkontakt 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Crimpkontakt 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Crimpkontakt 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Crimpkontakt 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Crimpkontakt 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Entriegelungswerkzeug 1072067
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien