HC-M-03-MOD-STC
-
Kontakteinsatzmodul
1645969
HEAVYCON Kontakteinsatzmodul, Stecker, 3-polig, Crimpanschluss, ohne Crimpkontakte
Produktdetails
| Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 ... B48, Gelenkhalterahmen HC-M-MHR... und Crimpkontakte CK4,0... erforderlich. Crimpkontakte sind nicht im Lieferunmfang enthalten. |
| Montagehinweis | Gehäusehöhe ≥ 52 mm. Steckverbindungen dürfen nur last-/ spannungslos betätigt werden. |
| Für die Demontage der Crimpkontakte ist das Werkzeug UNIFOX RT-CK 4.0 (Art-Nr. 1072064) notwendig. An jeder "C"-Kontaktkammer ist die Position der Kontakthaltefedern mit 2 schwarzen Markierungen auf der Anschlussseite gekennzeichnet. Das Werkzeug wird von der Anschlussseite her lageorientiert über den Kontakt geschoben, so dass es beide Haltefedern berührt. Dann bis zum Anschlag einsetzen. Das eingesetzte Werkzeug nicht drehen. Den Leiter zusammen mit dem Werkzeug von der Anschlussseite aus dem Isolierkörper ziehen. |
| Serie | HC-M-03 |
| Anwendung | Leistung |
| Polzahl | 3 |
| Hinweis Polzahl | 3 |
| Steckgesicht | 3 |
| Kontaktnummerierung | 1 - 3 |
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 16 ... 8 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 9 mm (für 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 15 mm (10 mm²) | |
| 15 mm (für Leiter >= 5 mm Durchmesser) | |
| 18 mm (für Leiter >= 6,4 mm Durchmesser) | |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34,2 mm |
| Höhe | 43,1 mm |
| Länge | 14,6 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Minimale Gehäusehöhe | 52 mm |
| Kontaktdurchmesser | 4 mm |
| Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Bemessungsstrom | 40 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Material Kontaktträger | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1645969 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Mindestbestellmenge | 200 Stück |
| Produktschlüssel | AF7ACB |
| GTIN | 4017918941918 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 15,02 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,8 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Crimpkontakt 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Crimpkontakt 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Crimpkontakt 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Crimpkontakt 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Crimpkontakt 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Entriegelungswerkzeug 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Crimpzange 1212114
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien