HC-M-03/04-MOD-STC
-
Kontakteinsatzmodul
1585799
HEAVYCON Kontakteinsatzmodul, berührgeschützte Stifte, 3 Leistungskontakte / 4 Steuerkontakte, Crimpanschluss
Produktdetails
| Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse HC-B6 bis B48, Gelenkhalterahmen HC-M-MHR... erforderlich, Crimpanschluss, Leistungskontakte: CK 4,0-ED..., Steuerkontakte: CK 1,6-ED... (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang) |
| Montagehinweis | Für Gehäusehöhen ≥ 52 mm. Steckverbindungen dürfen nur last-/ spannungslos betätigt werden. |
| Das Modul kann nicht gleichzeitig mit dem Schutzdeckel HC-B...-TMB-SD-IP65 und HC-B...-TMS-SD-IP65 eingesetzt werden. Nicht für die LWL-Kontakte CK1,6-ED-...POF geeignet. |
| Serie | HC-M-03/04 |
| Anwendung | Leistung/Signal |
| Steckgesicht | 3+4 |
| Kontaktnummerierung | 1 - 3 (Leistungskontakte) |
| 1 - 4 (Steuerkontakte) | |
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
| Anzahl Leistungskontakte | 3 |
| Anzahl Steuerkontakte | 4 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss (Leistungskontakte) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 1,5 mm² ... 6 mm² (Leistungskontakte) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Steuerkontakte) | |
| Anschlussquerschnitt AWG | 16 ... 10 (Leistungskontakte) |
| 26 ... 14 (Steuerkontakte) | |
| Abisolierlänge der Einzelader | 9 mm (9,6 mm (4-6 mm²)) |
| 8 mm (6 mm (2,5 mm²)) | |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34,2 mm |
| Höhe | 44,3 mm |
| Länge | 14,6 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Minimale Gehäusehöhe | 52 mm |
| Kontaktdurchmesser | 4 mm |
| Bemessungsspannung (III/3) | 830 V (Leistungskontakte) |
| 830 V (Steuerkontakte) | |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV (Leistungskontakte) |
| 8 kV (Steuerkontakte) | |
| Bemessungsstrom | 40 A (Leistungskontakte) |
| 10 A (Steuerkontakte) |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktträger | PC |
| Material Kontaktoberfläche, Leistungskontakt | Ag |
| Material Kontaktoberfläche, Steuerkontakt | Ag (alternativ Au) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1585799 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Mindestbestellmenge | 200 Stück |
| Produktschlüssel | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308397 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,38 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13,85 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpkontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftkontakt 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Crimpkontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Crimpkontakt 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Crimpkontakt 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Crimpkontakt 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Crimpkontakt 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Crimpkontakt 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Crimpkontakt 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Crimpkontakt 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Crimpkontakt 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Crimpkontakt 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Crimpkontakt 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Crimpkontakt 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Crimpkontakt 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Crimpkontakt 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Crimpkontakt 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Crimpkontakt 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Crimpkontakt 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Crimpkontakt 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Crimpkontakt 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Crimpkontakt 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Entriegelungswerkzeug 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimpzange 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Crimpzange 1212114
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien