HC-M-02-HS-70/16-MOD-BU
-
Kontakteinsatzmodul
1585715
HEAVYCON Kontakteinsatzmodul, Buchse, 2-polig bis 70 A, 16mm2 Axialschraubanschluss
HEAVYCON Kontakteinsatzmodul, Buchse, 2-polig bis 70 A, 16mm2 Axialschraubanschluss
| Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse HC-B6 bis B48, Gelenkhalterahmen HC-M-MHR... erforderlich, Axialanschluss für 2,5 mm Innensechskantschlüssel |
| Montagehinweis | Für den Axialanschluss Innensechskantschlüssel 2,5 mm verwenden. Nur für flexible Adern. Für Gehäusehöhen h ≥ 52 mm. Steckverbindungen dürfen nur last-/ spannungslos betätigt werden. |
| Hinweis zur Axialanschlusstechnik: Nur für flexible Adern. Die angegebenen Leiterquerschnitte beziehen sich auf den geometrischen Querschnitt der eingesetzten Leitung. Der Einsatz von Leitungen, deren geometrischer Querschnitt stark vom Nennquerschnitt der Leitung abweicht, ist vor Einsatz zu prüfen. Der Anschlussraum der Axialschraubtechnik ist für feindrähtige Leitungen gemäß VDE 0295 Klasse 5 ausgelegt. Abweichende Leitungsaufbauten (z. B. Klasse 6 Leitungen) sind vor Einsatz zu prüfen. Montagehinweis Vor Montagebeginn ist sicherzustellen, dass die Kegelschraube vollständig zurückgedreht (Kammer ist geöffnet) ist. Ein Verdrillen der Leitungen ist nicht gestattet. Die Adern sind bis zum Anschlag in die Kontaktkammer zu schieben (bis die Isolation am Kontakt anliegt). Ader in Position halten und mit Imbusschlüssel festziehen. Das gebrauchte Aderende ist vor einem erneuten Anschluss abzuschneiden. Das Nachziehen der Anschlussschraube ist, zur Vermeidung von Litzenbruch, nur einmal gestattet. Zur Vermeidung von Beschädigungen am Kontakt ist die Ader / die Leitung in einem angemessenen Abstand zur Anschlussstelle mechanisch abzufangen (z. B. bei Einsatz in einem Blechausschnitt). Hinweise zur fachgerechten Ausführung bietet die DIN VDE 0100-520:2003-06. Nicht benutzte Anschlüsse sind mit maximalem Drehmoment festzuziehen. |
|
| Innensechskant | SW2,5 |
| Serie | HC-M-HS |
| Anwendung | Leistung |
| Polzahl | 2 |
| Steckgesicht | 2 |
| Kontaktnummerierung | 1 - 2 |
| Anzahl der Modulplätze | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Axialschraubanschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 6 mm² ... 16 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 8 ... 6 |
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm (6 mm²) |
| 3 Nm (10 mm²) | |
| 4 Nm (16 mm²) | |
| Abisolierlänge der Einzelader | 11 mm +1 mm |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34,2 mm |
| Höhe | 46,5 mm |
| Länge | 14,6 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Minimale Gehäusehöhe | 72 mm |
| Bemessungsspannung (III/3) | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Bemessungsstrom | 70 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Material Kontaktträger | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1585715 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Produktschlüssel | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308212 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31,2 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |