HC-D 7-ESTC-COD
-
Kontakteinsatz
1408575
HEAVYCON Stifteinsatz, Serie D7, 7-polig + PE, Crimpanschluss, mit Kodierungsmöglichkeit
Produktdetails
| Allgemein | Für HEAVYCON-Gehäuse der Bauform D7, Crimpkontakte CK1,6-ED (Crimpkontakte nicht im Lieferumfang) |
| Montagehinweis | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden. |
| Sechs verschiedene Kodierungsmöglichkeiten um Fehlstecken zu verhindern. |
| Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
| Serie | HC-D |
| Bauform | D7 |
| Polzahl | 7 |
| Steckgesicht | 7+PE |
| Kontaktnummerierung | 1 - 7 |
| Kontakttyp | gedreht |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Höhe | 39,5 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Kontaktdurchmesser | 1,6 mm |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
| Schraubanschluss (PE-Anschluss) | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Bemessungsspannung (III/3) | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Prüfspannung | 6 kV |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag (alternativ Au) |
| Material Kontaktträger | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
| Bau- und Prüfvorschriften | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Prüfungen | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Artikelnummer | 1408575 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | AF7ABE |
| GTIN | 4046356619226 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-D 7-CD-ST - Kodierprofil 1408591
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Crimpkontakt 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpkontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftkontakt 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Crimpkontakt 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Crimpkontakt 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Crimpkontakt 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Crimpkontakt 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Crimpkontakt 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Crimpkontakt 1674927
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien