CAC-MSTBC1808890/D
-
Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder
1084587
Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder / Verbindungsleitung mit 2 Leiterplattensteckern, Bemessungsstrom: 12 A, Kabellänge: Freie Eingabe (0,1 ... 3,0 m), Kopf 1: 10-polig , Rastermaß: 5,08 mm , Farbe: schwarz, Kabeltyp:Einzellitze, PVC, 16 AWG, schwarz, Kopf 2: 10-polig, Rastermaß: 5,08 mm , Farbe: schwarz, Kabeltyp:Einzellitze, PVC, 14 AWG, schwarz, Einzellitze, PVC, 16 AWG, schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Zulassung nach UL-Standard "Wiring Harness Traceability Program"