PP-H 6/ 2 - Stecker
3061570

Stecker, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann
Geprüft für Bahnanwendungen