UM1-TM (12X10) RD
-
Marker für Klemmen
0833065
Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firmen Weidmüller, Conta Clip und Klemsan, 10-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: rot
Produktdetails
| Rastermaß | 12 mm |
| Beschriftung | |
| Anzahl der Einzelschilder | 20 |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 10 |
| Anzahl der Kennzeichnungsstreifen | 2 |
| Nutentyp | hoch |
| Breite | 11,55 mm |
| Höhe | 9,99 mm |
| Tiefe | 3,08 mm |
| Rastermaß | 12 mm |
| Länge | 10 mm |
| RoHS-konform | ja |
| Farbe | feuerrot (RAL 3000) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Basiselement | PC |
| Inhaltsstoffe | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| UV Beständigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |
| Wischfestigkeit der Aufschriften | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
| n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
| Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
| Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
| Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Klimastufe | AHT 1,0 S |
| Zyklen | 2 |
| Salznebelprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montageart | einrasten |
| Artikelnummer | 0833065 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Rabattgruppe | B20 |
| Produktschlüssel | BG211C |
| GTIN | 4046356985130 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,95 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,95 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
BLUEMARK ID - Drucker 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Drucker 1002329
-
BLUEMARK CLED - Drucker 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Thermotransferdrucker 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermotransferdrucker 1085267
-
THERMOMARK CARD - Thermotransferdrucker 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Magazin 0803335
-
TMP-UM-MAG1 - Magazin 0831200
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farbband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farbbandkassette 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farbpatrone 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Farbpatrone 5147421
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien