UC-07S1NS280DU - Kabelsteckverbinder
1606208

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: UC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Schraubanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails






Kompatible Produkte