ST-7ES1N8A8002 - Kabelsteckverbinder
1607752

Anschlussart

Kabelsteckverbinder, Anwendung: Leistung, gerade, Schraubverriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST

Produktdetails







Kompatible Produkte