PH 2,5/ 4 - Kabelgehäuse
3209714

Kabelgehäuse, Rastermaß: 20,8 mm, Tiefe: 36,8 mm, Breite: 20,8 mm, Höhe: 19,9 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker